Sistema di presa a vuoto su superfici FMP

  • Ventosa universale con attacco per generatore di vuoto esterno, per la movimentazione di pezzi a prescindere da grandezza, geometria, materiale e superficie
  • Movimentazione di pezzi di materiale differente quali legno (rivestito o segato ruvido), imballaggi (scatole di cartone, sacchetti o lattine), lamiera, vetro, plastica, CFK ecc.
  • Movimentazione di pezzi porosi e pezzi con rientranze
  • Movimentazione di pezzi con posizione di presa non definita
  • Movimentazione di pezzi delicati come i pannelli in vetro dei display senza lasciare alcuna traccia
  • Per via del peso minimo, ideali

Elementi di tenuta flessibili e rapidi da sostituire

La schiuma di tenuta e la ventosa si adattato perfettamente alla pinza per la presa del pezzo. Una tecnologica delle valvole adeguata garantisce l’efficienza del processo. Il nostro aiuto alla scelta vi assiste nella scelta dell’elemento di tenuta più adatto e della tecnologica delle valvole.

I nostri punti di forza...

  • Attacco per generatore di vuoto elettrico (soffiante o ponmpa)
  • Booster del vuoto integrato nel profilo di base
  • Elemento di tenuta selezionabile tra ventosa e spugna di tenuta
  • Tipologia e dimensioni della valvola selezionabili
  • Profilo di base in alluminio
  • Piastra di chiusura con attacco integrato per il manometro del vuoto, sfiato opzionale, funzione di separazione e la variante FMP-S con valvola del vuoto inclusa nelle valvole di controllo
  • Disponibile l’opzione dello strato protettivo SU sostituibile

I vostri vantaggi...

  • Portate elevate e sottopressione fino a - 0,8 bar; bassi costi di esercizio
  • Espulsione rapida per cicli brevi
  • Adattamento ottimale della ventosa all’applicazione
  • Valvole di esclusione (SVK) per pezzi porosi, presa elevata, resistenze idrodinamiche (SW) per superfici piatte e operazioni di oscillazione 45°
  • Rigidezza elevata con peso ridotto
  • Operazioni di integrazione minime
  • Movimentazione di pezzi delicati senza lasciare alcuna traccia
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistema di presa a vuoto su superfici FMP

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FMP-SW70 442 3R18 O20 G32
FMP-SW70 442 3R18 O20 G32
10.01.38.00433
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 442 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
Diametro ugello: 0.7 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 32 mm
Peso: 2 kg
FMP-SW70 442 3R18 O10O10 F G32
FMP-SW70 442 3R18 O10O10 F G32
10.01.38.00428
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 442 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
Diametro ugello: 0.7 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 32 mm
Peso: 2 kg
FMP-SW70 640 3R18 O20 G32
FMP-SW70 640 3R18 O20 G32
10.01.38.00434
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 640 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
Diametro ugello: 0.7 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 32 mm
Peso: 2.8 kg
FMP-SW70 640 3R18 O10O10 F G32
FMP-SW70 640 3R18 O10O10 F G32
10.01.38.00429
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 640 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
Diametro ugello: 0.7 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 32 mm
Peso: 2.8 kg
FMP-SW70 838 3R18 O20 G60
FMP-SW70 838 3R18 O20 G60
10.01.38.00435
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 838 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
Diametro ugello: 0.7 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 60 mm
Peso: 3.6 kg
FMP-SW70 838 3R18 O10O10 F G60
FMP-SW70 838 3R18 O10O10 F G60
10.01.38.00430
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 838 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
Diametro ugello: 0.7 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 60 mm
Peso: 3.6 kg
FMP-SW70 1234 3R18 O20 G60
FMP-SW70 1234 3R18 O20 G60
10.01.38.00436
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 1234 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
Diametro ugello: 0.7 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 60 mm
Peso: 5 kg
FMP-SW70 1234 3R18 O10O10 F G60
FMP-SW70 1234 3R18 O10O10 F G60
10.01.38.00431
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 1234 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
Diametro ugello: 0.7 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 60 mm
Peso: 5 kg
FMP-SW70 1432 3R18 O20 G60
FMP-SW70 1432 3R18 O20 G60
10.01.38.00437
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 1432 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
Diametro ugello: 0.7 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 60 mm
Peso: 5.6 kg
FMP-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60
FMP-SW70 1432 3R18 O10O10 F G60
10.01.38.00432
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Lunghezza L: 1432 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
Diametro ugello: 0.7 mm
Forma raccorderia: Diritto
Diametro esterno D: 60 mm
Peso: 5.6 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3