Sistema di presa a vuoto su superfici FXP

  • Ventosa universale con la generazione di vuoto integrata, per la movimentazione di pezzi a prescindere da grandezza, geometria, materiale e superficie
  • Movimentazione di pezzi di materiale differente quali legno (rivestito o segato ruvido), imballaggi (scatole di cartone, sacchetti o lattine), lamiera, vetro, plastica, CFK ecc.
  • Movimentazione di pezzi porosi e pezzi con rientranze
  • Movimentazione di pezzi con posizione di presa non definita
  • Movimentazione di pezzi delicati come i pannelli in vetro dei display senza lasciare alcuna traccia
  • Per via del peso minimo, ideali

Elementi di tenuta flessibili e rapidi da sostituire

La schiuma di tenuta e la ventosa si adattato perfettamente alla pinza per la presa del pezzo. Una tecnologica delle valvole adeguata garantisce l’efficienza del processo. Il nostro aiuto alla scelta vi assiste nella scelta dell’elemento di tenuta più adatto e della tecnologica delle valvole.

I nostri punti di forza...

  • Generatore di vuoto integrato (eiettore multi-stadio)
  • Booster del vuoto integrato nel profilo di base
  • Elemento di tenuta selezionabile tra ventosa e spugna di tenuta
  • Tipologia e dimensioni della valvola selezionabili
  • Profilo di base in alluminio
  • Piastra di chiusura con attacco integrato per l’aria compressa, il manometro e, nella variante FXP-S con valvole di controllo (vacuostato opzionale)
  • Disponibile l’opzione dello strato protettivo SU sostituibile

I vostri vantaggi...

  • Generazione del vuoto veloce per cicli brevi; tracce di contorno minime
  • Espulsione rapida per cicli brevi
  • Adattamento ottimale della ventosa all’applicazione
  • Valvole di esclusione (SVK) per pezzi porosi, presa elevata, resistenze idrodinamiche (SW) per superfici piatte e operazioni di oscillazione 45°
  • Rigidezza elevata con peso ridotto
  • Operazioni di integrazione minime
  • Movimentazione di pezzi delicati senza lasciare alcuna traccia
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistema di presa a vuoto su superfici FXP

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FXP-SW70 442 3R18 O20
FXP-SW70 442 3R18 O20
10.01.38.00685
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 442 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Eiettore in linea SEMP 50
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 2.1 kg
Consumo d'aria: 250 l/min
FXP-SW70 442 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 442 3R18 O10O10 F
10.01.38.00690
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 442 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
con: Eiettore in linea SEMP 50
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 2.1 kg
Consumo d'aria: 250 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O20
FXP-SW70 640 3R18 O20
10.01.38.00686
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 640 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Eiettore in linea SEMP 75
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 2.9 kg
Consumo d'aria: 375 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F
10.01.38.00691
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 640 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
con: Eiettore in linea SEMP 75
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 2.9 kg
Consumo d'aria: 375 l/min
FXP-SW70 838 3R18 O20
FXP-SW70 838 3R18 O20
10.01.38.00687
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 838 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Eiettore in linea SEMP 100
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 3.7 kg
Consumo d'aria: 500 l/min
FXP-SW70 838 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 838 3R18 O10O10 F
10.01.38.00692
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 838 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
con: Eiettore in linea SEMP 100
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 3.7 kg
Consumo d'aria: 500 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O20
FXP-SW70 1234 3R18 O20
10.01.38.00688
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 1234 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Eiett in linea SEMP 100+75
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 5.2 kg
Consumo d'aria: 875 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F
10.01.38.00693
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 1234 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
con: Eiett in linea SEMP 100+75
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 5.2 kg
Consumo d'aria: 875 l/min
FXP-SW70 1432 3R18 O20
FXP-SW70 1432 3R18 O20
10.01.38.00689
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 1432 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Eiett in linea SEMP 100+100
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 5.8 kg
Consumo d'aria: 1000 l/min
FXP-SW70 1432 3R18 O10O10 F
FXP-SW70 1432 3R18 O10O10 F
10.01.38.00694
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 1432 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
con: Eiett in linea SEMP 100+100
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 5.8 kg
Consumo d'aria: 1000 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3