Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Lunghezza L | 1.432 mm |
Larghezza B | 130 mm |
Disposizione | 5R36 |
Modello | Diritto |
Diametro esterno D | 60 mm |
Peso | 7,4 kg |
Famigilia de prodotti | FMP |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 82,70 mm |
H1 | 128,20 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1432 mm |
L2 | 1392 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo di valvola | SVK |
Attributo | Valore |
---|---|
Disposizione | 5R36 |
N° celle di aspirazione | 193 |
Potenza di aspirazione -250 mbar | 630 N |
Peso | 7,40 kg |
Elemento di tenuta | Ventose |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,25 bar | 1050 l/min |
Famigilia de prodotti | FMP |
Note sull’ordine: FMP-SVK 1432 5R36 SPB2-20P G60
Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.