Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1 | G1/2"-IG |
Filettatura G2 | G1/2"-AG |
Temp. ambiente | 0 ... 70 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
L | 33,50 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
SW1 | 27 mm |
W | 12 ° |
Attributo | Valore |
---|---|
Mom. curvatura | 50 Nm |
Carico verticale | 3000 N |
Peso | 100 g |
Famigilia de prodotti | FLK |
Note sull’ordine: FLK G1/2-IG G1/2-AG
Il giunto snodato Flexolink FLK viene fornito come prodotto finito per connessione.