FMP-SVK 442 5R18 N10SU G32

Numero articolo: 10.01.38.02972

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica

Lunghezza L442 mm
Larghezza B130 mm
Disposizione5R18
Tipo di MaterialeGom N+SU, Altezza 10mm
ModelloDiritto
Diametro esterno D32 mm
Peso2,5 kg
Famigilia de prodottiFMP
FMP-SVK 442 5R18 N10SU G32
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 32 mm
H 60 mm
H1 101 mm
H2 10 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Tipo di valvola SVK


Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma
Attributo Valore
Disposizione 5R18
Tipo di Materiale Gom N+SU, Altezza 10mm
Peso 2,50 kg
Elemento di tenuta Schiuma di tenuta
Famigilia de prodotti FMP


Per aria compressa con pressione di ingresso di 5,5 bar A -0,25 bar e con la pinza completamente coperta da un pezzo tipico dell'applicazione (tavola di legno con superficie strutturata) Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il flusso di aspirazione specificato (al pezzo di collegamento a vuoto dell'FMP) a -0,25 bar ma max. 135 % del flusso di aspirazione specificato
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: FMP-SVK 442 5R18 N10SU G32

  • Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
  • Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
  • Integrati nella piastra di chiusura
  • Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.