FMP-S-SVK 1234 5R36 SPB2-20-P G60

Numero articolo: 10.01.38.03495

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica

Lunghezza L1.234 mm
Larghezza B130 mm
Disposizione5R36
ModelloDiritto
Diametro esterno D60 mm
Funzione supplementare1x valvola di controllo vuoto / soffio
Consumo d'aria scar. max.800 l/min
Peso7,1 kg
Famigilia de prodottiFMP
FMP-S-SVK 1234 5R36 SPB2-20-P G60
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 82,70 mm
H1 128,20 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 1234 mm
L2 1194 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Tipo di valvola SVK


Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma
Attributo Valore
Disposizione 5R36
N° celle di aspirazione 165
Potenza di aspirazione -250 mbar 540 N
Allacciamento elettrico Male connect M12, 4 pol
Funzione supplementare 1x valvola di controllo vuoto / soffio
Peso 7,10 kg
Elemento di tenuta Ventose
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,25 bar 900 l/min
Famigilia de prodotti FMP


Per aria compressa con pressione di ingresso di 5,5 bar A -0,25 bar e con la pinza completamente coperta da un pezzo tipico dell'applicazione (tavola di legno con superficie strutturata) Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il flusso di aspirazione specificato (al pezzo di collegamento a vuoto dell'FMP) a -0,25 bar ma max. 135 % del flusso di aspirazione specificato
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: FMP-S-SVK 1234 5R36 SPB2-20-P G60

  • Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
  • Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
  • Integrati nella piastra di chiusura
  • Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.