FMP-S-SW90 1432 5R36 SPB2-20P G60

Numero articolo: 10.01.38.03508

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

Lunghezza L1.432 mm
Larghezza B130 mm
Disposizione5R36
ModelloDiritto
Diametro esterno D60 mm
Funzione supplementare1x valvola di controllo vuoto / soffio
Consumo d'aria scar. max.800 l/min
ModelloInterruttore PNP
Peso7,9 kg
Famigilia de prodottiFMP
FMP-S-SW90 1432 5R36 SPB2-20P G60
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 82,70 mm
H1 128,20 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Tipo di valvola SW


Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma
Attributo Valore
Disposizione 5R36
N° celle di aspirazione 193
Potenza di aspirazione -250 mbar 490 N
Funzione supplementare 1x valvola di controllo vuoto / soffio
Peso 7,90 kg
Elemento di tenuta Ventose
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,25 bar 1050 l/min
Famigilia de prodotti FMP


Per aria compressa con pressione di ingresso di 5,5 bar A -0,25 bar e con la pinza completamente coperta da un pezzo tipico dell'applicazione (tavola di legno con superficie strutturata) Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il flusso di aspirazione specificato (al pezzo di collegamento a vuoto dell'FMP) a -0,25 bar ma max. 135 % del flusso di aspirazione specificato
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: FMP-S-SW90 1432 5R36 SPB2-20P G60

  • Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
  • Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
  • Integrati nella piastra di chiusura
  • Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.