FXP-SW60 640 5R18 O10O10 F

Numero articolo: 10.01.38.00711

Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso

Lunghezza L640 mm
Larghezza B130 mm
Disposizione5R18
Tipo di MaterialeGomma O, Altezza 2x10 mm
Funzione supplementareFiltro
N° celle di aspirazione165
Costruzione del generatore di vuotoEiettore multi-stadio SEMP
Diametro ugello0,6 mm
Consumo d'aria375 l/min
Peso3,1 kg
Famigilia de prodottiFXP
FXP-SW60 640 5R18 O10O10 F
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 29 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 155 mm
Y1 90 mm
Tipo di valvola SW


Tolleranze di misura ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono utilizzati due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm
Attributo Valore
Disposizione 5R18
Tipo di Materiale Gomma O, Altezza 2x10 mm
N° celle di aspirazione 165
Potenza di aspirazione -250 mbar 510 N
Capacità di aspirazione (max.) 1350 l/min
Consumo d'aria 375 l/min
Elemento di tenuta Schiuma di tenuta
Funzione supplementare Filtro
Funzione supplementare Filtro
Peso 3,10 kg
Famigilia de prodotti FXP


Livello sonoro: 74 dB(A) grado di evacuazione max. 55%
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: FXP-SW60 640 5R18 O10O10 F

  • Valvole di controllo integrate con FXP-S (opzionali)
  • Controllo di vuoto on / off (24V DC, normally open) e soffiaggio on / off (24V DC, normally closed) nella versione FXP-S
  • Integrati nella piastra di chiusura
  • Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Pezzi di ricambio disponibili: Spugna di tenuta (DI-PL), ventosa (SPB2)