Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Attributo | Valore |
---|---|
d | 12,50 mm |
d1 | 15,70 mm |
d2 | 17,80 mm |
d5 | 11,50 mm |
dn | 4,60 mm |
D1 | 43,50 mm |
Dmax(S) | 44,60 mm |
Ds | 42,70 mm |
H | 47 mm |
H2 | 2,20 mm |
H3 | 7,20 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Corsa) | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 14,90 N |
Forza rottura | 40 N |
Volume | 22 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm |
Dimensione | 40 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 18,20 g |
Famigilia de prodotti | SPB2 |
Note sull’ordine: SPB2 40 SI-55 P
Ventosa a soffietto SPB2 P viene fornita come componente pronto per il collegamento. Disponibile in diversi diametri.
Parti di ricambio disponibili: resistenza di flusso
Accessori disponibili: filtro