Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kit pezzi di fissaggio
Lunghezza L | 119 mm |
Larghezza B | 119 mm |
Altezza H | 9,6 mm |
Campo di misurazione | bar |
Usa la costruzione | Sistema di presa a vuoto ad area FXC-FMC |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 119 mm |
B2 | 90 mm |
d1 | 6,60 mm |
d2 | 6,60 mm |
D mk1 | 52 mm |
D mk2 | 85 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 9,60 mm |
L | 119 mm |
L2 | 90 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,50 g |
Note sull’ordine: SET FXC-FMC