Sistema di presa a vuoto ad area SBX-C

Movimentazione robusta con la massima flessibilità

Il sistema brevettato di presa a vuoto SBX-C è un sistema modulare con diverse funzioni intergrate. A seconda dell'utilizzo, sono disponibili diversi produttori di vuoto (eiettore, pompa per vuoto, soffiante). Adattamento flessibile della lunghezza dell'SBX-C, a seconda delle necessità. L’SBX-C è impiegabile anche come barra doppia, assicurando così la movimentazione sicura di pezzi particolarmente lunghi e pesanti. Il sistema di presa a vuoto ad area SBX-C è disponibile nelle versioni con generatore 

di vuoto integrato o con generatore di vuoto esterno.

Siamo lieti di assisterla nel dimensionamento del suo sistema di presa. Saremo al Suo fianco a partire dalla progettazione e dal dimensionamento fino alla messa in esercizio.

Richiedi Prodotto

Sistema di presa a vuoto ad area SBX

Applicazione

  • Sistema di presa robusto per movimentazione energica di legname da costruzione, di tavole piallate o incollate, di pallet e di elementi di casse
  • Movimentazione di materiale naturale con presenza di buchi dovuti a nodi, di crepe e con superfici estremamente arcuate e ruvide
  • Ideal per condizioni di impiego disagevoli in segherie, o nell´industria del mobile
  • Utilizzandolo in coppia è ideale per il disimpilaggio e la manipolazione di strati
  • Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte, ideale per il funzionamento con robot industriali e portali

I vostri vantaggi

  • Forza di presa molto elevata per pezzi estremamente porosi e arcuati
  • Disattivazione automatica di unità aspiranti non occupate, resta pertanto invariata la pressione di sistema massima
  • Creazione più rapida del vuoto e riduzione al minimo di tempi ciclo
  • Facile manutenzione, grazie a unità valvola compatte e foam di tenuta rapido da sostituire
  • Semplice integrazione di sistema grazie ad attacchi ad innesto
  • Adattamento individuale della presa ad area al rispettivo caso d'applicazione

Varianti di sistemi di presa ad area SBX

Sistemi di presa ad area SBX-C con eiettore

  • Generatori di vuoto integrato (eiettore)
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta

Sistemi di presa ad area SBX-C senza eiettore

  • Attacco per generazione di vuoto esterno
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta