SBX-C senza eiettore

  • Sistema di presa robusto con attacco per generatore di vuoto esterno, per movimentazione energica di legname da costruzione, di tavole piallate o incollate, di pallet e di elementi di casse
  • Movimentazione di materiale naturale con presenza di buchi dovuti a nodi, di crepe e con superfici estremamente arcuate e ruvide
  • Ideale per condizioni di impiego disagevoli in segherie, o nell’industria del mobile
  • Utilizzandolo in coppia è ideale per il disimpilaggio e la manipolazione di strati
  • Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte, ideale per il funzionamento con robot industriali e portali

I nostri punti di forza...

  • Attacchi per il generatore di vuoto elettrico (soffiante o pompa)
  • Disattivazione automatica delle celle di aspirazione non utilizzate
  • Spugna di tenuta resistente all’usura con pellicola adesiva
  • Unità valvola compatta

I vostri vantaggi...

  • Portate e sottopressione elevate fino a - 0,8 bar; bassi costi di esercizie
  • La pressione del sistema viene mantenuta anche in caso di occupazione parziale
  • Ciclo di vita elevato e fabbisogno di manutenzione minimo grazie alla sostituzione semplice della spugna di tenuta
  • Manutenzione semplice perché smontabile
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti SBX-C senza eiettore

SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SGBL
SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SGBL
10.01.20.01002
Sistema di presa ad area a vuoto con serbatoio per vuoto integrato
Larghezza B: 200 mm
Lunghezza L: 1040 mm
Distanza delle cellule: 35 mm
Tipo di Materiale:
Gomma O+S, Alt 10+10+5mm
Forma raccorderia: ugello dritto, Ø60
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SGBL
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SGBL
10.01.20.01003
Sistema di presa ad area a vuoto con serbatoio per vuoto integrato
Larghezza B: 200 mm
Lunghezza L: 1250 mm
Distanza delle cellule: 35 mm
Tipo di Materiale:
Gomma O+S, Alt 10+10+5mm
Forma raccorderia: ugello dritto, Ø60
SBX-C 1040x400 35 O10O10S05 SGBL
SBX-C 1040x400 35 O10O10S05 SGBL
10.01.20.01004
Sistema di presa ad area a vuoto con serbatoio per vuoto integrato
Larghezza B: 400 mm
Lunghezza L: 1040 mm
Distanza delle cellule: 35 mm
Tipo di Materiale:
Gomma O+S, Alt 10+10+5mm
Forma raccorderia: ugello dritto, Ø60
SBX-C 1250x400 35 O10O10S05 SGBL
SBX-C 1250x400 35 O10O10S05 SGBL
10.01.20.01005
Sistema di presa ad area a vuoto con serbatoio per vuoto integrato
Larghezza B: 400 mm
Lunghezza L: 1250 mm
Distanza delle cellule: 35 mm
Tipo di Materiale:
Gomma O+S, Alt 10+10+5mm
Forma raccorderia: ugello dritto, Ø60