Sistemi di presa ad area SBX-C con eiettore

  • Sistema di presa robusto con la generazione di vuoto integrata per movimentazione di tavole piallate o incollate, di pallet, di elementi di casse
  • Movimentazione di materiale naturale con presenza di buchi dovuti a nodi, di crepe e con superfici estremamente arcuate e ruvide
  • Ideale per condizioni di impiego disagevoli in segherie, o nell’industria del mobile
  • Utilizzandolo in coppia è ideale per il disimpilaggio e la manipolazione di strati
  • Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte, ideale per il funzionamento con robot industriali e portali

I nostri punti di forza...

  • Generatore di vuoto pneumatico (eiettore multi-stadio)
  • Disattivazione automatica delle celle di aspirazione non utilizzate
  • Spugna di tenuta resistente all’usura con pellicola adesiva
  • Unità aspiranti compatta

I vostri vantaggi...

  • Generazione del vuoto rapida per cicli brevi
  • Il vuoto viene mantenuto anche in caso di occupazione parziale
  • Ciclo di vita elevato e fabbisogno di manutenzione minimo grazie alla sostituzione semplice della spugna di tenuta
  • Manutenzione semplice perché smontabile
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi di presa ad area SBX-C con eiettore

 

SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SEM-150
10.01.20.01000
Sistema di presa ad area a vuoto con serbatoio per vuoto integrato
Larghezza B: 200 mm
Lunghezza L: 1040 mm
Distanza delle cellule: 35 mm
Tipo di Materiale:
Gomma O+S, Alt 10+10+5mm
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SEM-150
10.01.20.01001
Sistema di presa ad area a vuoto con serbatoio per vuoto integrato
Larghezza B: 200 mm
Lunghezza L: 1250 mm
Distanza delle cellule: 35 mm
Tipo di Materiale:
Gomma O+S, Alt 10+10+5mm