• Utilizzo nella manipolazione di un'ampia varietà di prodotti, ad es. per il riempimento di scatole di cartone
  • Grazie alle dimensioni compatte ed al peso ridotto può essere integrata in modo ideale in macchine per imballaggio quali ad es. Case-Packer
  • Impiego su reti di aspirazione per la movimentazione di pezzi arcuati quali ad es. lamiere, piallacci ecc.
  • Tipo FM con attacco per generazione di vuoto esterna
Prodotti punti di forza
  • Il generatore di vuoto esterno consente portate ad alto e pressione negativa fino a -0,8 bar a bassi costi operativi
  • La pinza di presa può essere adattata in modo ottimale all'applicazione selezionando l'elemento di tenuta (ventosa o schiuma di tenuta)
  • Le resistenze di flusso integrate minimizzano le perdite quando le celle di aspirazione non sono occupate
  • Corpo base in plastica per un'alta rigidità con un peso ridotto
Sistemi di presa ad area FM-SW
  • Corpo base (1) in plastica con attacchi (2) per i tubi del generatore di vuoto esterno
  • Piastra di aspirazione ad inserzione (3) con resistenze di flusso integrate
  • Elementi di tenuta (4): spugna di tenuta
  • Sensore vuoto e funzione di soffiaggio opzionale
  • Collegamento per generazione di vuoto esterno
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per