Sistemi di presa ad area SBX-C con eiettore

  • Sistema di presa robusto con la generazione di vuoto integrata per movimentazione di tavole piallate o incollate, di pallet, di elementi di casse
  • Movimentazione di materiale naturale con presenza di buchi dovuti a nodi, di crepe e con superfici estremamente arcuate e ruvide
  • Ideale per condizioni di impiego disagevoli in segherie, o nell’industria del mobile
  • Utilizzandolo in coppia è ideale per il disimpilaggio e la manipolazione di strati
  • Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte, ideale per il funzionamento con robot industriali e portali
PGE-05445

La linea di prodotti Sistemi di presa ad area SBX-C con eiettore è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 30/giu/2021

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata.
Linea alternativa (vedi immagine): Sistemi di presa a vuoto ad area FMHD

I nostri punti di forza...

  • Generatore di vuoto pneumatico (eiettore multi-stadio)
  • Disattivazione automatica delle celle di aspirazione non utilizzate
  • Spugna di tenuta resistente all’usura con pellicola adesiva
  • Unità aspiranti compatta

I vostri vantaggi...

  • Generazione del vuoto rapida per cicli brevi
  • Il vuoto viene mantenuto anche in caso di occupazione parziale
  • Ciclo di vita elevato e fabbisogno di manutenzione minimo grazie alla sostituzione semplice della spugna di tenuta
  • Manutenzione semplice perché smontabile
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi di presa ad area SBX-C con eiettore

 

Non è disponibile alcun articolo corrispondente alla selezione.