Sistemi di presa ad area FMHD

Sistema di presa con accumulo integrato per la generazione del vuoto esterno

Punti di forza:

  • Per la movimentazione efficiente di legname segato, prodotti spazzolati e incollati, prodotti in cartone, legname, pallet ed elementi scatolati
  • Movimentazione di materiale cresciuto naturalmente avente nodi, crepe e superfici ruvide altamente tortuos
  • Ideale per l'uso in segherie, falegnamerie e aziende di mobili
  • Per reimpilamento layerwise e pezzi reagenti usati

Siamo lieti di assisterla nel dimensionamento del suo sistema di presa. Saremo al Suo fianco a partire dalla progettazione e dal dimensionamento fino alla messa in esercizio.

Richiedi Prodotto

Il sistema di presa ad area FMHD può essere integrato velocemente e in modo efficiente, e dispone di un attacco per la generazione di vuoto esterna. La presenza di un serbatoio per vuoto integrato e la sua costruzione robusta e a basso fabbisogno di manutenzione permette a questa pinza di presa di essere indicata per le operazioni di movimentazione in ambienti particolarmente difficili. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte queste pinze di presa sono ideali per il funzionamento con robot industriali e portali.

  • Profilo di base in alluminio (1) con accumulo sottovuoto integrato per elevata rigidità con basso peso morto
  • Collegamento del tubo flessibile e cilindro separatore (2); collegamento di generatori di vuoto esterni
  • Coperchio terminale (3) con valvole di controllo per cilindro separatore e funzione di soffiaggio
  • Profilo valvola (4) con valvole missilistiche integrate
  • Profilo a cambio rapido con spugna di tenuta e film adesivo a cambio rapido (5); facile da mantenere semplicemente sostituendo

Aiuto alla scelta e all’ordinazione per FMHD

Produciamo i nostri sistema di presa FMHD sempre in linea con l’applicazione del cliente. La seguente tabella permette di individuare direttamente la chiave di ordinazione della propria pinza di presa. Inviateci la chiave di ordinazione attraverso il formulario di richiesta.

Esempio di chiave di ordinazione:

1234567891011
FMHDCV112602R28O20C155LPA6L126V1CA1
Aiuto alla scelta chiave di ordinazione:
CampoSignificatoPossibili esecuzioniValore come esempio
1Descrizione breve tipo di pinza di presa

FMHD

FMHD-250 (larghezza in eccesso 250 mm)

FMHD
2Tecnologia delle valvoleCV1 – Valvola a sfera di flussoCV1
3Lunghezza (complessiva)Da 350 mm a 1806 mm con tratte da 14 mm [in mm]1260
4GrigliaDue corsie con distanza valvola pari a 28 mm2R28
5Tipo di spugnaO10O10 – Materiale O10O10
O20 – Materiale O20
O10O10S05 – Materiale O10O10S05
O10O10F – Materiale O10O10F
O20
6Posizione cilindroDistanza bordo della pinza di presa dal centro del cilindro [in mm]C155L
7Funzione di commutazioneP – PNP commutabileP
8SupportiS60 – diritto 60 mm Ø
A6L – angolo 60 mm Ø, a sinistra
COV – con piastra di copertura
OPE – apre
A6L
9Posizione supportiDistanza bordo della pinza di presa dal centro del supporto [in mm]126
10Indicatore del vuotoV1 – Manometro VAM 40 V U
V2 – Vacuostato VSi
V1
11Attacco aria compressaCA1 – Nipplo di inserzione 7.2
CA2 – Raccordo a innesto 12
CA1

Sistemi di presa ad area FMHD

Trasmettere adesso la chiave di ordinazione e richiedere il prodotto!