Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Lunghezza L | 1.050 mm |
Larghezza B | 170 mm |
Disposizione della cella di aspirazione | 2 file, 28 mm |
Tipo di Materiale | Gomma O, Altezza 20 mm |
Modello | Colonna diritta, Ø60 |
Peso | 16,7 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 191,50 mm |
B2 | 175,50 mm |
B3 | 168 mm |
D | 60 mm |
H | 111,70 mm |
H1 | 158,70 mm |
H2 | 20 mm |
L | 1050 mm |
L1 | 1.057,80 mm |
L2 | 126 mm |
L3 | 138 mm |
L4 | 1004 mm |
Y1 | 120 mm |
ZA | 28 mm |
Note sull’ordine: FMHD 1050x170 2R28 O20 G60
Il sistema di presa ad area FMHD viene fornito come prodotto pronto per il collegamento.