VSi V D M8-4

Numero articolo: 10.06.02.00577

Vacuostato e pressostato universale con funzione IO-Link

Campo di misurazione-1,0 ... 0,0 bar
Modellocon display
Allacciamento elettricoConnectore M8, 4 poli
Indicazione2xLED
Tipo di protezione IPIP 65
VSi V D M8-4
Attributo Valore
D 19,60 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M8x1-AG
L 60,50 mm
L1 77,50 mm
LG1 8 mm
Attributo Valore
Mezzo misurazione Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Campo di misurazione -1,0 ... 0,0 bar
Sicurezza sovrappressione 8 bar
Campo di misurazione -14,5 ... 0,0 psi psi
Sicurezza sovrappressione 116,03 psi
Precisione di ripetizione ± 3% campo misurazione
Isteresi Impostabile
Ingressi e uscite 2 digitale
Capacità di commutazione max. 100 mA
Indicazione 2xLED
Allacciamento elettrico Connectore M8, 4 poli
Allacciamento G1/8"-AG + M5-IG
Tensione 10-30V DC
Corrente assorbita 35 mA
Tipo di protezione IP IP 65
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Peso 16 g
Modello con display
Famigilia de prodotti VSI
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Software

Lingua

Note sull’ordine: VSi V D M8-4

Il vacuostato e pressostato VSi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione). Il prodotto è costituito da:

  • Vacuostato e pressostato del tipo VSi - disponibile come versione a vuoto, a pressione o combinato a scelta come versione senza display o con display integrato.

 

Accessori disponibli: cavo di connessione, staffa di fissaggio