ROB-SET FXCB TECHMAN O20

Numero articolo: 10.01.43.00119

Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri

conpresa ad area FXCB
perTECHMAN
TipoTM5, TM12, TM14
ModelloCommutazione NPN
Valvola di controlloAperto senza corrente
ROB-SET FXCB TECHMAN O20
Attributo Valore
B 130 mm
B1 159 mm
B2 45 mm
H 163,90 mm
H1 168,90 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm
dn 10 mm
Attributo Valore
Peso 2 kg
Capacità di aspirazione (max.) 525,90 l/min
Tipo di Materiale Gomma O, Altezza 20 mm
N° celle di aspirazione 45
Capacità di carico (verticale) 80 N
Carico massimo (orizzont.) 350 N
per TECHMAN
Famigilia de prodotti ROB-SET-FXCB


A seconda delle regione, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.
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
Note sull’ordine: ROB-SET FXCB TECHMAN O20

Il set per la manipolazione FXCB viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Sistema di presa ad area FXCB
  • Modulo flangia MOD-FLAN (opzionale)
  • Cavo di connessione ASK-B
  • Chiavetta USB con software (opzionale)

Parti di ricambio disponibili: modulo flangia MOD-FLAN (opzionale), cavo di connessione ASK-B, stagnola anteriore MASK-FOL, valvola elettromagnetiche EMV, piastra di tenuta DI-PL, silenziatore SD

 

Accessori disponibili: tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL