Sistemi di presa ad area FMCB

  • Sistema di presa con peso ridotto e generatore di vuoto pneumatico esterno per la movimentazione di pezzi nell’ambito della logistica interna
  • Ideale per i compiti di movimentazione stazionari con robot collaborativi
  • Pallettizzazione e depallettizzazione di scatole di cartone

I nostri punti di forza...

  • Grazie al suo design innovativo, all’ingrandimento della superficie di contatto e alla riduzione delle forze di arresto soddisfa i requisiti della norna ISO TS 15066
  • Interfaccia NFC per il trasferimento dati
  • Geometria leggera e dinamica grazie al processo di produzione additivo con stampa 3D
  • La pinza di presa può essere integrata facilmente nei sistemi di automazione grazie alla sua tecnica di comunicazione innovativa

I vostri vantaggi...

  • Adatto per il funzionamento MRK
  • Accesso semplice e diretto ai dati del dispositivo con smartphone
  • Portata effettiva elevata
  • Possibilità di collegare la pinza di presa all’ambiente Industry 4.0
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi di presa ad area FMCB

 

assets/Artikelbild/10.01.43.00002_01.jpg
Nuovo
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
10.01.43.00002
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Tipo valvula: Resistenza di flusso
Diametro ugello: 1.1 mm
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 130 mm
Altezza H: 131.4 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Vacuostato/pressostato VSi
Peso: 1.35 kg
Modello: Commutabile verso +
assets/Artikelbild/10.01.43.00017_02.jpg
Nuovo
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
10.01.43.00017
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Tipo valvula: Resistenza di flusso
Diametro ugello: 1.1 mm
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 130 mm
Altezza H: 131.4 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Vacuostato/pressostato VSi
Peso: 1.35 kg
Modello: Commutabile verso -