Moduli flangia VEE-QCM

  • Adattatore manuale a cambio rapido con chiusura a baionetta compreso il raccordo per il vuoto
  • Modulo flangia per l’alimentazione del vuoto verticale o orizzontale

I nostri punti di forza...

  • Grande diametro
  • Adattatore a cambio rapido con chiusura a baionetta

I vostri vantaggi...

  • Consente il funzionamento con i compressori a canale laterale o gli eiettori multi-stadio
  • Cambio delle ventose rapido e senza utensili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Moduli flangia VEE-QCM

 

VEE-QCM 32
10.01.36.00121
Modulo flangia VEE con adattatore cambio rapido e introduzione vuoto integrata
Lunghezza L1: 32 mm
Diametro cerchio D mk: 46 mm
Numero foro: 8
Portata (max): 60 m³/h
VEE-QCM 53
10.01.36.00122
Modulo flangia VEE con adattatore cambio rapido e introduzione vuoto integrata
Lunghezza L1: 53 mm
Diametro cerchio D mk: 46 mm
Numero foro: 8
Portata (max): 20 m³/h
VEE-QCM 67
10.01.36.00123
Modulo flangia VEE con adattatore cambio rapido e introduzione vuoto integrata
Diametro esterno D2: 25 mm
Lunghezza L1: 67 mm
Diametro cerchio D mk: 46 mm
Numero foro: 8
Portata (max): 60 m³/h