FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE

Numero articolo: 10.01.30.00806

Piastra flangiata (tondo)

Diametro esterno D63,5 mm
Lunghezza L10 mm
MaterialAL
Superficieanodizzato
Usa la costruzioneSistema di presa
FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE
Attributo Valore
D 63,50 mm
d 25 mm
d1 6,60 mm
D2 31,50 mm
Dmk 46 mm
D mk1 50 mm
G2 M4-IG
L 10 mm
L1 15 mm
L2 5 mm

Note sull’ordine: FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE

La piastra flangia FLAN-PL viene fornito come prodotto finito per connessione.