Prolunga di Blangia VEE-FE

  • Prolunga flangiata per sistemi modulari di presa con il vuoto VEE come ausilio di immersione in casse, scatole e scatoloni
  • Prolunga flangiata con baionetta per la sostituzione della ventosa rapida e senza utensili

I nostri punti di forza...

  • Prolunga flangiata con baionetta
  • Versione esile
  • Versione in tre lunghezze

I vostri vantaggi...

  • Sostituzione della ventosa rapida e senza utensili
  • Immersione in scatoloni, scatole e casse
  • Adeguamento flessibile della profondità di immersione della ventosa
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Prolunga di Blangia VEE-FE

 

VEE-FE 25.4x131.5
10.01.36.00109
Prolunga di flangia
Diametro esterno D: 25.4 mm
Lunghezza L1: 131.5 mm
Estensione a: 100 mm
VEE-FE 25.4x181.5
10.01.36.00128
Prolunga di flangia
Diametro esterno D: 25.4 mm
Lunghezza L1: 181.5 mm
Estensione a: 150 mm
VEE-FE 25.4x81.5
10.01.36.00130
Prolunga di flangia
Diametro esterno D: 25.4 mm
Lunghezza L1: 81.5 mm
Estensione a: 50 mm