Set per la manipolazione VEE

  • Set per la manipolazione finito per connessione per robot leggeri e cobot sulla base del generatore di vuoto pneumatico
  • Comprende il generatore di vuoto, la flangia e la pinza di presa
  • Applicazioni pick & place
  • Impiego in processi di imballaggio primari e secondari

I nostri punti di forza...

  • Il set comprende tutti i componenti per la realizzazione di una pinza di presa completa
  • Possibile la sostituzione flessibile della pinza di presa
  • Generazione di vuoto pneumatica direttamente sulla pinza di presa
  • Elevata capacità di aspirazione con basso consumo d'aria
  • Barra ugelli monopezzo

I vostri vantaggi...

  • Set per la manipolazione finito per connessione per il montaggio e la messa in funzione semplificate
  • Possibilità di impiego per soddisfare le esigenze più disparate
  • Tubi flessibili piccoli e leggeri per l'alimentazione aria compressa
  • Generazione di vuoto ad alta efficienza energetica
  • Pulizia semplice e veloce
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Set per la manipolazione VEE

 

ROB-SET VEE FANUC
10.01.36.00282
Sistema completo per il collega- mento a robot leggeri sottovuoto
con: Effettori finale del vuot
per: FANUC
Tipo: M-3iA, CR-4iA, CR-7iA
Grado evacuazione: 85 %
ROB-SET VEE KUKA
10.01.36.00281
Sistema completo per il collega- mento a robot leggeri sottovuoto
con: Effettori finale del vuot
per: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
Grado evacuazione: 85 %
ROB-SET VEE YASKAWA
10.01.36.00283
Sistema completo per il collega- mento a robot leggeri sottovuoto
con: Effettori finale del vuot
per: YASKAWA
Tipo: MPP3S
Grado evacuazione: 85 %
ROB-SET VEE UR
10.01.36.00280
Sistema completo per il collega- mento a robot leggeri sottovuoto
con: Effettori finale del vuot
per: Universal Robots
Tipo: 3,5,10
Grado evacuazione: 85 %