Tool Center Point VEE-TCP

  • Definizione della posizione utensile di un robot industriale mediante punta di centraggio direttamente flangiabile

I nostri punti di forza...

  • Punto di centraggio facilmente individuabile
  • Adattatore per cambio rapido con chiusura a baionetta

I vostri vantaggi...

  • Definizione semplice e rapida della posizione utensile
  • Sostituzione della punta di centraggio senza ricorrere a utensili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Tool Center Point VEE-TCP

 

VEE-TCP 43x20
VEE-TCP 43x20
10.01.36.00166
Punta di centraggio per sistema di presa VEE
Diametro esterno D: 43 mm
Lunghezza L: 20 mm