Tubi di collegamento VEE-TU

  • Tubi di collegamento per collegamento meccanico e fluido degli snodi di collegamento

I nostri punti di forza...

  • Guida del vuoto integrata
  • Tubo con lunghezza di 17,8 mm
  • Tubo con lunghezza di 200 mm

I vostri vantaggi...

  • Distribuzione del vuoto senza tubi e struttura VEE facile da pulire
  • Collegamento dei singoli snodi con una distanza minima
  • Possibilità di taglio su misura individuale dei tubi di collegamento
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Tubi di collegamento VEE-TU

 

VEE-TU 18x1.5x17.8
10.01.36.00014
Tubo di collegamento VEE per collegamento meccanico e fluido di elementi nodali
Diametro esterno D: 18 mm
Spess. parete s: 1.5 mm
Lunghezza L: 17.8 mm
VEE-TU 18x1.5x200
10.01.36.00015
Tubo di collegamento VEE per collegamento meccanico e fluido di elementi nodali
Diametro esterno D: 18 mm
Spess. parete s: 1.5 mm
Lunghezza L: 200 mm
VEE-TU 18x1.5x17.8
10.01.36.00037
Tubo di collegamento VEE per collegamento meccanico e fluido di elementi nodali
Diametro esterno D: 18 mm
Spess. parete s: 1.5 mm
Lunghezza L: 17.8 mm
Unità d'imballaggio: 10 pezzi
VEE-TU 18x1.5x200
10.01.36.00038
Tubo di collegamento VEE per collegamento meccanico e fluido di elementi nodali
Diametro esterno D: 18 mm
Spess. parete s: 1.5 mm
Lunghezza L: 200 mm
Unità d'imballaggio: 4 pezzi