Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 60 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 38,60 mm |
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 69,60 mm |
Ds | 61,40 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 43,20 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 22 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 78 N |
Forza rottura | 100,90 N |
Forza laterale | 49,40 N |
Volume | 49,24 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 70 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 60 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 33,20 g |
Famigilia de prodotti | SPB1 |
Note sull’ordine: SPB1 60 ED-65 G1/4-AG
La ventosa SPB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)
Accessorio: filtro tondo, inserto per ventose