Spugne di tenuta per i sistemi di presa ad area

Spugne di tenuta di ricambio di Schmalz per i sistemi di presa di altri fabbricanti

Le spugne di tenuta di Schmalz vengono utilizzate con i sistemi di presa ad area, come ad esempio i modelli FXP / FMP o SBX-C, o con il sistema di presa per strati SPZ. Il vantaggio delle spugne di tenuta è che permettono di movimentare i vari pezzi possibilmente senza alcuna perdita, utilizzando le stesse pinze di presa. In questo modo è possibile movimentare in modo efficiente e dinamico i pezzi con irregolarità e cavità.

Da anni i clienti di Schmalz hanno la possibilità di richiedere le spugne di tenuta di ricambio dell’azienda. Adesso possono approfittare del grande know-how di Schmalz: su richiesta possono ordinare anche le spugne per le loro pinze di presa di altri fabbricanti. Basta contattarci e vi invieremo un preventivo senza alcun impegno per le vostre spugne di tenuta di Schmalz.

Perché le spugne di tenuta di Schmalz?

Schmalz è un esperto di spugne di tenuta per le prese ad area. Le spugne di tenuta di Schmalz si contraddistinguono soprattutto per la loro qualità, lunga durata e rapida sostituzione. Anche se utilizzate per intervalli di tempo particolarmente lunghi, le spugne di tenuta mantengono invariate le loro caratteristiche. I vantaggi in breve:

  • Lunga durata 10 volte superiore rispetto alle spugne di tenuta della concorrenza
  • Processo di espansione veloce
  • Perdita di qualità minima nel tempo in termini di caratteristiche tecniche
  • Sostituibili rapidamente e senza interventi di pulizia, fattore che riduce i tempi del 90%

 

 

Su richiesta realizziamo le spugne su misura e in base al modello del foro. Esempi di modelli di foro:

Cavità longitudinali, una fila
Cavità longitudinali, due file
Cavità longitudinali, tre file
Cavità longitudinali, cinque file
Cavità cilindriche, grande diametro
Cavità cilindriche, piccolo diametro
Una fila, con fori di fissaggio
Quattro file, con fori di fissaggio

In this presentation we will explain how to quickly and easily change the sealing foam of an area gripper of type FXP/FMP.


See our website for more information: www.schmalz.com

I nostri sistemi di presa nel Online-Shop

Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione / depallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta, ventosa

Sistema di presa a vuoto su superfici FX/FM

  • Ventosa leggera e compatta per le macchine da imballaggio
  • Dimensioni: 76 x 22 fino a 120 x 60 mm
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta, ventosa

Sistema di presa a vuoto su superfici SBX-C

  • Pinza di presa forte e robusta per l’industria del legno
  • Dimensioni: 1.040 x 200 fino a 1.250 x 400 mm
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta