Resistenze di flusso SW

  • Resistenza di flusso per la manipolazione di pezzi porosi
  • Mantenimento de vuoto mediante riduzione di flusso volumetrico di ventose particolare
  • Posizione di montaggio a piacere

I nostri punti di forza...

  • Versione senza parti in movimento
  • Resistenza di flusso con sezione ridotta
  • Dimensioni minime

I vostri vantaggi...

  • Versione robusta, di lunga durata
  • Restringimento della tubazione del vuoto, versione speciale per pezzi porosi
  • Anche per condizioni di spazio ridotte
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Resistenze di flusso SW

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SW 25 G1/8-AG
10.05.04.00034
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 0,25 mm
Lunghezza L: 6 mm
Filettatura G1: G1/8"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
SW 40 G1/8-AG
10.05.04.00001
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 0,40 mm
Lunghezza L: 6 mm
Filettatura G1: G1/8"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
SW 40 G1/4-AG
10.05.04.00010
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 0,40 mm
Lunghezza L: 6 mm
Filettatura G1: G1/4"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
SW 50 G1/8-AG
10.05.04.00002
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 0,50 mm
Lunghezza L: 6 mm
Filettatura G1: G1/8"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
SW 50 G1/4-AG
10.05.04.00011
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 0,50 mm
Lunghezza L: 6 mm
Filettatura G1: G1/4"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
SW 60 G1/8-AG
10.05.04.00003
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 0,60 mm
Lunghezza L: 6 mm
Filettatura G1: G1/8"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
SW 60 G1/4-AG
10.05.04.00012
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 0,60 mm
Lunghezza L: 6 mm
Filettatura G1: G1/4"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
SW 70 G1/8-AG
10.05.04.00004
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 0,70 mm
Lunghezza L: 6 mm
Filettatura G1: G1/8"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
SW 70 G1/4-AG
10.05.04.00013
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 0,70 mm
Lunghezza L: 6 mm
Filettatura G1: G1/4"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
SW 80 G1/8-AG
10.05.04.00005
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Diametro nom.: 0,80 mm
Lunghezza L: 6 mm
Filettatura G1: G1/8"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato

  1. 1
  2. 2
  3. 3