Valvole di esclusione SVK, SVKG, SVV

  • Valvole di esclusione per l'applicazioni in cui non sono sempre occupate tutte le ventose
  • Disinserimento delle singole ventose se non sono occupate, il vuoto di sistema rimane
  • Manipolazione di pezzi di forma e dimensioni diverse con lo stesso sistema di presa

I nostri punti di forza...

  • Valvola della portata come valvola a sfera
  • Reazione in funzione del flusso volumetrico
  • Ampia gamma di diametri
  • Versione con filettatura esterna in alto (tipo SVK) o in basso (tipo SVKG)

I vostri vantaggi...

  • Chiusura della tubazione del vuoto, in caso di ventose non occupate, mantenimento del vuoto del sistema
  • Perdite ridotte compensabili mediante bypass
  • Impiego anche per portate nominali elevate
  • Possibilità di allacciamento a tutte le più comuni ventose e piastre di aspirazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Valvole di esclusione SVK, SVKG, SVV

 

  1. 1
  2. 2
SVK M5-IG
10.05.03.00033
Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate
Filettatura G1: M5-AG
Filettatura G2: M5-IG
SVK G1/8-IG
10.05.03.00034
Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate
Filettatura 1: G1/8"-AG
Filettatura 2: G1/8"-IG
SVK G1/4-IG
10.05.03.00035
Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate
Filettatura 1: G1/4"-AG
Filettatura 2: G1/4"-IG
SVK G1/2-IG
10.05.03.00037
Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate
Filettatura 1: G1/2"-AG
Filettatura 2: G1/2"-IG
SVK G3/8-IG
10.05.03.00036
Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate
Filettatura 1: G3/8"-AG
Filettatura 2: G3/8"-IG
SVKG M5-AG
10.05.03.00166
Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate
Filettatura 1: M5-IG
Filettatura 2: M5-AG
SVKG G1/8-AG
10.05.03.00128
Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate
Filettatura 1: G1/8"-IG
Filettatura 2: G1/8"-AG
SVKG G1/4-AG
10.05.03.00131
Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate
Filettatura 1: G1/4"-IG
Filettatura 2: G1/4"-AG
SVKG G1/2-AG
10.05.03.00133
Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate
Filettatura 1: G1/2"-IG
Filettatura 2: G1/2"-AG
SVKG G3/8-AG
10.05.03.00135
Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate
Filettatura 1: G3/8"-IG
Filettatura 2: G3/8"-AG

  1. 1
  2. 2