Valvole di esclusione SVN

  • Valvole di esclusione per la movimentazione di pezzi porosi
  • Disinserimento delle singole ventose se non sono occupate, il vuoto di sistema rimane

I nostri punti di forza...

  • Speciale valvola di portata con corpo volante
  • Formatura integrata del nipplo di connessione
  • Valvola di portata con effetto autopulente

I vostri vantaggi...

  • Restringimento della tubazione del vuoto, in caso di ventose non occupate, versione speciale per pezzi porosi
  • Nessun nipplo supplementare necessario per molte ventose diverse
  • Versione speciale per l'impiego in ambienti polverosi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Valvole di esclusione SVN

 

SVN G1/4-AG N011
10.05.03.00068
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Filettatura 1: G1/4"-AG
Apert. chiave: 17 mm
Nipplo: N 011
SVN G1/4-AG N012
10.05.03.00074
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Filettatura 1: G1/4"-AG
Apert. chiave: 22 mm
Nipplo: N 012
SVN G1/4-AG N013
10.05.03.00066
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Filettatura 1: G1/4"-AG
Apert. chiave: 17 mm
Nipplo: N 013
SVN G1/4-AG N014
10.05.03.00070
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Filettatura 1: G1/4"-AG
Apert. chiave: 17 mm
Nipplo: N 014
SVN G1/4-AG N015
10.05.03.00072
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Filettatura 1: G1/4"-AG
Apert. chiave: 22 mm
Nipplo: N 015
SVN G1/4-AG N018
10.05.03.00054
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Filettatura G1: G1/4"-AG
Apert. chiave SW1: 17 mm
Nipplo: N 018
SVN G1/4-AG N019
10.05.03.00056
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Filettatura 1: G1/4"-AG
Apert. chiave: 21 mm
Nipplo: N 019
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009
10.05.03.00060
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Filettatura G1: G1/4"-AG
Filettatura G2: M10x1.25-AG
Apert. chiave SW1: 17 mm
Nipplo: N 009