Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Larghezza tra gli appartamenti SW1 | 21 mm |
Interfaccia famiglia di nippli | N019 |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 20 mm |
D2 | 13,50 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 6 mm |
L1 | 40 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 21 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar | 2,30 m³/h |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,3 bar | 38,30 l/min |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar | 3,30 m³/h |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar | 55 l/min |
Portata max. | 27 m³/h |
Portata vuoto massimo | 450 l/min |
Peso | 18 g |
Famigilia de prodotti | SVN |
Note sull’ordine: SVN G1/4-AG N019
La valvola di esclusione SVN viene fornita come prodotto finito per connessione.