Valvole elettromagnetiche

Per la regolazione di aria compressa o vuoto si ricorre a valvole elettromagnetiche, comandate a loro volta mediante segnali di commutazione elettrici. Queste valvole possono essere ad azionamento diretto o a prepilotaggio pneumatico.
 

Valvole in linea IV

  • Diametro nominale: 3 mm
  • Portata nominale: 2 m³/h
  • Tensione: 24 V

Valvole elettromagnetiche EMV

  • Diametro nominale: da 2 a 25 mm
  • Portata nominale: da 1 a 88 m³/h
  • Tensione =/~ 24/230 V

Valvole elettromagnetiche EMVO

  • Diametro nominale: da 12 a 25 mm
  • Portata nominale: da 21 a 101 m³/h
  • Tensione =/~ 24/230 V

Valvole elettromagnetiche EMVP

  • Diametro nominale: da 5 a 50 mm
  • Portata nominale: da 3 a 310 m³/h
  • Tensione =/~ 24/230 V