Valvole elettromagnetiche EMV

  • Controllo dell'aspirazione, del soffiaggio e della ventilazione di ventosa
  • Controllo di aria compressa / vuoto tubazioni con sezioni più piccole
  • Tenuta pezzi in caso di calo di corrente grazie alla funzione NO
  • Compiti di movimentazione con tempi di manovra veloci
  • EMV adatto a aria neutra o filtrata

I nostri punti di forza...

  • Valvola in stabile scatola di metallo
  • Comando diretto
  • Valvola a 3/2 vie (eccezione EMV 3 è una valvola a 2/2 vie)
  • Funzione di inserimento NO (eccezione EMV 2 e EMV 3 NC)

I vostri vantaggi...

  • Idoneità al vuoto e all'aria compressa
  • Tempi di apertura e di chiusura veloci
  • Controllo di passaggio e ventilazione
  • Sicurezza in caso di calo di corrente
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Valvole elettromagnetiche EMV

 

  1. 1
  2. 2
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
10.05.01.00288
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto dell'aria compressa
Diametro nominale: 1.5 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: M5-AG
contiene: Cavo 2
Lunghezza cavo: 3 m
EMV 2 24V-DC 3/2 NC
10.05.01.00290
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 2 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: G1/8"-IG
Potenza assorbita (DC): 2.2 W
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
10.05.01.00289
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto dell'aria compressa
Diametro nominale: 2.5 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: G1/8"-AG
contiene: Cavo 2
Lunghezza cavo: 3 m
EMV 3 24V-DC 2/2 NC
10.05.01.00066
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 3 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 2/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: G1/4"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
-1,00 ... 9,00 bar
Potenza assorbita (DC): 5 W
EMV 3 230V-AC 2/2 NC
10.05.01.00067
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 3 mm
Tensione: 230V - AC
Funzione: valvola di distribuz. 2/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: G1/4"-IG
Potenza assorbita (DC): 5 W
EMV 5 24V-DC 3/2 NO
10.05.01.00068
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 5 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Aperto senza corrente
Filetto di colleg: G1/4"-IG
Potenza assorbita (DC): 8 W
EMV 5 230V-AC 3/2 NO
10.05.01.00069
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 5 mm
Tensione: 230V - AC
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Aperto senza corrente
Filetto di colleg: G1/4"-IG
EMV 10 24V-DC 3/2 NO
10.05.01.00070
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 10 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Aperto senza corrente
Filetto di colleg: G1/2"-IG
Potenza assorbita (DC): 32 W
EMV 10 230V-AC 3/2 NO
10.05.01.00071
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 10 mm
Tensione: 230V - AC
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Aperto senza corrente
Filetto di colleg: G1/2"-IG
Potenza assorbita (DC): 32 W
EMV 25 24V-DC 3/2 NO
10.05.01.00076
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 25 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Aperto senza corrente
Filetto di colleg: G1-1/4"-IG
Potenza assorbita (DC): 63.8 W

  1. 1
  2. 2