Valvole elettromagnetiche EMVP

  • Valvola elettromagnetica per il controllo di elevate portate nominali
  • Controllo dell'aspirazione, del soffiaggio e della ventilazione di ventosa
  • Tenuta pezzi in caso di calo di corrente grazie alla funzione NO
  • Compiti di movimentazione con tempi di manovra velocissimi
  • EMVP adatto a gas neutri o filtrati

I nostri punti di forza...

  • Preimpostazione con aria compressa (p = 5 bar)
  • Ampia gamma di diametri
  • Valvola 3/2 e 5/2 vie
  • Valvola bistabila (solo che variante IMP)

I vostri vantaggi...

  • Tempi di apertura e di chiusura velocissimi
  • Anche per portate nominali elevate
  • Controllo di passaggio vuoto o ventilazione
  • Assenza di consumo d'aria in caso di calo di corrente
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Valvole elettromagnetiche EMVP

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
EMVP 5 24V-DC 3/2 NC
10.05.02.00162
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 5 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: G1/8"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 8,00 bar
Campo pressione di comando:
3,0 ... 6,0 bar
Portata nominale: 3 m³/h
Peso: 0.11 kg
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP
10.05.02.00163
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 5 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 5/2
Controllo: Valvola ad impulsi
Filetto di colleg: G1/8"-IG
Portata nominale: 3 m³/h
Peso: 0.156 kg
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC
10.05.02.00164
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 8 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: G1/4"-IG
Portata nominale: 6 m³/h
Peso: 0.15 kg
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP
10.05.02.00165
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 8 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 5/2
Controllo: Valvola ad impulsi
Filetto di colleg: G1/4"-IG
Portata nominale: 6 m³/h
Peso: 0.27 kg
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC
10.05.02.00144
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 10 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: A scelta NO/NC
Filetto di colleg: G3/8"-IG
Portata nominale: 10 m³/h
Peso: 0.42 kg
EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC
10.05.02.00143
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 10 mm
Tensione: 230V - AC
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: A scelta NO/NC
Filetto di colleg: G3/8"-IG
Portata nominale: 10 m³/h
Peso: 0.42 kg
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC
10.05.02.00146
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 15 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: A scelta NO/NC
Filetto di colleg: G1/2"-IG
Portata nominale: 20 m³/h
Peso: 0.39 kg
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP
10.05.02.00147
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 15 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Valvola ad impulsi
Filetto di colleg: G1/2"-IG
Portata nominale: 20 m³/h
Peso: 0.55 kg
EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC
10.05.02.00145
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 15 mm
Tensione: 230V - AC
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: A scelta NO/NC
Filetto di colleg: G1/2"-IG
Portata nominale: 20 m³/h
Peso: 0.39 kg
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC
10.05.02.00149
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 20 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: A scelta NO/NC
Filetto di colleg: G3/4"-IG
Portata nominale: 40 m³/h
Peso: 0.37 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3