Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola Inline per il controllo diretto del vuoto sulla ventosa
Diametro nominale | 3 mm |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 3/2 |
Filettatura G1 | G3/8"-IG |
Filettatura G2 | G3/8"-AG |
Tensione DC | 24V - DC |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G3/8"-AG |
G3 | M8-AG |
G4 | M5-IG |
H | 51 mm |
LG1 | 9 mm |
LG2 | 9 mm |
LG3 | 6,50 mm |
SW1 | 24 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 3 mm |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Portata nominale | 20 l/min |
Portata nominale | 1,20 m³/h |
potenza assorbita DC | 4,50 W |
Tensione DC | 24V - DC |
Peso | 0,07 kg |
Famigilia de prodotti | IV |
Note sull’ordine: IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
La valvola in linea IV viene fornita come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Accessori disponibli: cavo di connessione, sensore