Valvole manuali

Valvole manuali per il controllo o l'interruzione del vuoto/dell'aria compressa.
 

Valvole a sfera a due vie KVZ

  • Diametro nominale: da 8 a 50 mm
  • Portata nominale: da 10 a 310 m³/h

Valvole a sfera a tre vie KVD

  • Diametro nominale: da 6 a 25 mm
  • Portata nominale: da 5 a 55 m³/h

Valvole a cassetto manuale HSV

  • Diametro nominale: da 7 a 24 mm
  • Portata nominale: da 6 a 50 m³/h

Interruttore di fondo FU

  • Diametro nominale 7,2 mm
  • Portata nominale 6 m³/h