Valvole a cassetto manuale HSV

  • Valvola a cassetto manuale per inserimento e disinserimento manuale dei circuiti vuoto o aria compressa
  • Grazie alla struttura robusta, impiegabile con frequenza di inserimento elevata
  • Impiego in sistemi di aspirazione e apparecchi di movimentazione
  • Posizione di montaggio a piacere

I nostri punti di forza...

  • Impiego nel settore del vuoto e dell'aria compressa
  • Ampia gamma di diametri
  • Robusta versione in metallo
  • Dimensioni di installazione ridotte
  • Possibilità di ventilazione

I vostri vantaggi...

  • Assolutamente a tenuta, nessuna perdita
  • Adattamento ottimale alle portate nominali
  • Stabile e antiusura
  • Salvaspazio e ergonomico
  • Ventilazione per la rimozione veloce dei pezzi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Valvole a cassetto manuale HSV

 

HSV 7 3/2
10.05.07.00034
Valvola a cassetto manuale per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 7 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G1/4"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 8 3/2
10.05.07.00035
Valvola a cassetto manuale per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 8 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G3/8"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2
10.05.07.00036
Valvola a cassetto manuale per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 12 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G1/2"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 12 3/2 S
10.05.07.00037
Valvola a cassetto manuale per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 12 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G1/2"-IG
con: Barriera
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
HSV 24 3/2 S
10.05.07.00038
Valvola a cassetto manuale per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 24 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G3/4"-IG
con: Barriera
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar