Valvole a sfera a tre vie KVD

  • Valvole a sfera per inserimento e disinserimento manuale dei circuiti vuoto o aria compressa
  • Inserimento e ventilazione delle ventose semplici
  • Impiego in reti di aspirazione e apparecchi di movimentazione
  • Posizione di montaggio a piacere

I nostri punti di forza...

  • Impiego nel settore del vuoto e dell'aria compressa
  • Ampia gamma di diametri
  • Robusta versione in ottone
  • Possibilità di ventilazione

I vostri vantaggi...

  • Assolutamente a tenuta, nessuna perdita
  • Adattamento ottimale alla portata nominale
  • Stabile e antiusura
  • Ventilazione per la rimozione veloce dei pezzi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Valvole a sfera a tre vie KVD

 

KVD 6 3/2
10.05.08.00001
Valvole sferiche a tre vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 6 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura 1: G1/4"-IG
KVD 10 3/2
10.05.08.00002
Valvole sferiche a tre vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 10 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura 1: G3/8"-IG
KVD 15 3/2
10.05.08.00003
Valvole sferiche a tre vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 15 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura 1: G1/2"-IG
KVD 20 3/2
10.05.08.00004
Valvole sferiche a tre vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 20 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura 1: G3/4"-IG
KVD 25 3/2
10.05.08.00005
Valvole sferiche a tre vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 25 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura 1: G1"-IG