Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvole sferiche a tre vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale | 15 mm |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 3/2 |
Filettatura G1 | G1/2"-IG |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 16,00 bar |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 58 mm |
D1 | 39 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 85 mm |
L | 77 mm |
L2 | 125 mm |
LG1 | 19 mm |
SW1 | 29 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 15 mm |
Portata nominale | 22 m³/h |
Portata nominale | 366,70 l/min |
Peso | 0,81 kg |
Famigilia de prodotti | KVD |
Note sull’ordine: KVD 15 3/2
La valvola a sfera a tre vie KVD viene fornita come prodotto finito per connessione.