PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.01.00609

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide

Dimensione60
Materiale aspiratoreVulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]72 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4"-IG
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
Attributo Valore
Dmax(S) 67 mm
dn 3,50 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-IG
H 33,50 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 6 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Dimensione 60
Materiale aspiratore Vulkollan VU1
Potenza aspir. 130 N
Volume 15 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 75 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Famiglia raccordo N 011
Durezza del materiale [Shore A] 72 Shore A
Peso 20,40 g
Numero pieghe 0
Famigilia de prodotti PFYN


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per le parti in elastomero secondo la norma DIN ISO 3302-1 M3

Note sull’ordine: PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG

La ventosa PFYN VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo PFG VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG VU1, nipplo di connessione SA-NIP