Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata
Dimensione | 60 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M10-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 19 mm |
dn | 4 mm |
Dk | 40 mm |
Dmax(S) | 66 mm |
Ds | 63 mm |
G1 | M10-AG |
H | 34 mm |
H2 | 2 mm |
LG1 | 11,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Corsa) | 5,30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 150 N |
Forza laterale | 112 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 95 N |
Volume | 15 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 60 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Peso | 51,10 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SAFT-C |
Note sull’ordine: SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG