Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di vetro con massima dinamica
Dimensione | 150 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Allacciamento | FM1 |
Allacciamento | 4x8,7mm LK38,2 90° |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 126 mm |
d3 | 70 mm |
d5 | 8,70 mm |
dn | 14,50 mm |
Dmax(S) | 165 mm |
Ds | 148,50 mm |
G2 | G1/4"-IG |
H | 31,90 mm |
H5 | 6 mm |
L2 | 26,50 mm |
LG2 | 20 mm |
X1 | 27 mm |
Y1 | 27 mm |
Z (Corsa) | 7,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1060 N |
Potenza aspir. d2 | 730 N |
Volume | 119 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 700 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Dimensione | 150 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 360 g |
Famigilia de prodotti | SGF |
Note sull’ordine: SGF-HS 150 HT1-60 FM1
La piastra di aspirazione SGF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SGF
Accessori disponibli: valvola ad impulsi, filtro tondo