L'efficienza delle ventose può essere aumentata grazie ad accessori. Gli inserti e i rivestimenti delle ventose garantiscono una presa dei pezzi che non lascia impronte.

Dischi filtranti FD
Dischi filtranti FD
  • Diametro: 16 a 55 mm
  • Per ventosa tipo: FGA, FG
  • Materiale: PE
×
Dischi filtranti FD
Il disco filtrante impedisce che il pezzo venga risucchiato nella ventosa.
Inserti ventosa SPI PEEK
Inserti ventosa SPI PEEK
  • Diametro: da 6 a 32 mm
  • Per ventosa tipo: FGA, FG
  • Materiale: PEEK
×
Inserti ventosa SPI PEEK
Inserto ventosa in PEEK per ventose a soffietto FGA e FG per prendere e posare in modo delicato e senza lasciare impronte suoi pezzi lisci.
Rivestimenti ventose SU
Rivestimenti ventose SU
  • Diametro: 25 a 360 mm
  • Impiego in abbinamento alle ventose e alle piastre di aspirazione
×
Rivestimenti ventose SU
Copertura per ventosa per movimentazione di pezzi delicati, piani e lisci (non lascia impronte).
Rivestimenti di protezione PC
Rivestimenti di protezione PC
  • Diametro: da 125 a 400 mm
  • Protezione delle ventose e delle piastre di aspirazione
×
Rivestimenti di protezione PC
Rivestimento di protezione PC per piastre di aspirazione per la protezione da impurità e invecchiamento durante l'immagazzinaggio o quando le piastre non sono in uso.
Anelli di tenuta DR-MOS SI
Anelli di tenuta DR-MOS SI
  • Diametro: 20/10 x 2 a 88/64 x 5 mm
  • Per ventosa tipo: FGA, FG
  • Materiale: SI
×
Anelli di tenuta DR-MOS SI
Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate.
Inserti ventosa SPI (per SPB1)
Inserti ventosa SPI (per SPB1)
  • Per ventose a soffietto SPB1 ED-65
×
Inserti ventosa SPI (per SPB1)
Inserti ventosa per presa e deposito accurato di pezzi flessibili e delicati. Prevenzione di "risucchio" del pezzo nella ventosa.
Inserti ventosa SPI (per SPB2)
Inserti ventosa SPI (per SPB2)
  • Per SPB2 20 a 50
×
Inserti ventosa SPI (per SPB2)
Innesto per impedire l'imbutitura della pellicola.
Inserti ventosa SPI (per SPB4)
Inserti ventosa SPI (per SPB4)
  • Per SPB4 20 a 50
×
Inserti ventosa SPI (per SPB4)
Innesto per impedire l'imbutitura della pellicola.
Elementi di stabilizzazione SPSE
Elementi di stabilizzazione SPSE
  • Per ventosa a soffietto SPB4
  • Materiale: POM
×
Elementi di stabilizzazione SPSE
Elemento per la stabilizzazione del pezzo in caso di movimentazione dinamica per ventosa a soffietto SPB4