Inserti ventosa SPI PEEK

  • Inserti ventosa per prendere e posare in modo delicato e senza lasciare impronte i pezzi lisci
  • Applicazione nel settore delle celle solari cristalline, nei moduli a strato sottile e nei wafer / sottostrati nel settore dei semiconduttori
  • Movimentazione di vetro come ad es. vetro dei display, vetro sottile con spessore < 0,1 mm o vetro rivestito senza lasciare impronte chimiche a causa degli elastomeri
  • Impiego in abbinamento alle ventose a soffietto FGA (1,5 pieghe) e FG (2,5 pieghe)

I nostri punti di forza...

  • Inserti ventosa in PEEK
  • Struttura di supporto con superficie di appoggio definita, scanalature di flusso e canali per il vuoto
  • Distribuzione intelligente del vuoto

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione delicata e senza impronte di pezzi sottili e lisci senza impronta chimica
  • Pressione superficiale definita e minima della superficie del pezzo
  • Elevata compensazione delle perdite per elevate forze di aspirazioni efficaci
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Inserti ventosa SPI PEEK

SPI 6 PEEK
10.01.06.03279
Inserto per ventose per la movimentazione di pezzi sensibili senza segni
Dimensione: 6
Materiale: Polyetheretherketon
SPI 9 PEEK
10.01.06.03280
Inserto per ventose per la movimentazione di pezzi sensibili senza segni
Dimensione: 9
Materiale: Polyetheretherketon
SPI 11 PEEK
10.01.06.03281
Inserto per ventose per la movimentazione di pezzi sensibili senza segni
Dimensione: 11
Materiale: Polyetheretherketon
SPI 14 PEEK
10.01.06.03282
Inserto per ventose per la movimentazione di pezzi sensibili senza segni
Dimensione: 14
Materiale: Polyetheretherketon
SPI 17 PEEK
10.01.06.03283
Inserto per ventose per la movimentazione di pezzi sensibili senza segni
Dimensione: 17
Materiale: Polyetheretherketon
SPI 18 PEEK
10.01.06.03284
Inserto per ventose per la movimentazione di pezzi sensibili senza segni
Dimensione: 18
Materiale: Polyetheretherketon
SPI 21 PEEK
10.01.06.03285
Inserto per ventose per la movimentazione di pezzi sensibili senza segni
Dimensione: 21
Materiale: Polyetheretherketon
SPI 25 PEEK
10.01.06.03286
Inserto per ventose per la movimentazione di pezzi sensibili senza segni
Dimensione: 25
Materiale: Polyetheretherketon
SPI 32 PEEK
10.01.06.03287
Inserto per ventose per la movimentazione di pezzi sensibili senza segni
Dimensione: 32
Materiale: Polyetheretherketon