Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B | 4 mm |
Altezza H | 6 mm |
Tipo di Materiale | Gommapiuma |
Materiale di tenuta | caucciù naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 20 Shore A |
Modulo | Semicircolare |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 4 mm |
H | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale di tenuta | caucciù naturale NK |
Peso | 20 g |
Durezza del materiale [Shore A] | 20 Shore A |
Famigilia de prodotti | DI-PROF |
Note sull’ordine: DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR
Il profilo di tenuta DI-PROF viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcola 1 m.