Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B | 4 mm |
Altezza H | 13 mm |
Materiale di tenuta | Perbuna NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 4 mm |
H | 13 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale di tenuta | Perbuna NBR |
Peso | 40,20 g |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Famigilia de prodotti | DI-PROF |
Note sull’ordine: DI-PROF 4x13 NBR-60
Il profilo di tenuta DI-PROF viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcola 1 m.