Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Spago di tenuta
Diametro esterno D | 4 mm |
Tipo di Materiale | Gommapiuma |
Materiale di tenuta | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 20 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Min. raggio di curvatura | 10 mm |
Famigilia de prodotti | DI-SCHN |
Note sull’ordine: DI-SCHN 4 MOS EPDM-20
Il spago di tenuta DI-SCHN viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcola 1 m.