Ventose a soffietto FSGAO (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe per l'impiego nel di funzionamento a più turni con tempi di ciclo veloci
  • Manipolazione di lamiere lubrificate, anche arcuate e lunghe
  • Manipolazione di cartoni da imballaggio, tavole di legno e pezzi simili in condizioni di impiego difficili
  • Manipolazione di pezzi estremamente abrasivi come ad es. cartoni ruvidi

I nostri punti di forza...

  • Materiale Vulkollan VU1 con elevata resistenza alla trazione
  • Buona resistenza chimica
  • Abrasione minima ca. 10 - 12 mm³ secondo DIN 53516
  • 1,5 pieghe

I vostri vantaggi...

  • Ventosa particolarmente resistente all'usura per carichi elevati e lunga durata
  • Sicura con gli oli (manipolazione di lamiere)
  • Fino al durata 20 volte superiore rispetto allo standard NBR
  • Elevato potere di aspirazione e ammortizzamento ottimale durante la posa sul pezzo
 

Individual items within the product family Ventose a soffietto FSGAO (1,5 pieghe)

 

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
10.01.06.00503
Ventosa a soffietto (ovale), resistente all'usura, per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB): 95 x 40 mm
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo: Ottone
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Numero pieghe: 1.5
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00498
Ventosa a soffietto (ovale), resistente all'usura, per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB): 140 x 65 mm
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo: Ottone
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5