Ventose a soffietto SAOB HT1 (ovale, 1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe per la movimentazione di pezzi in vetro lunghe con la massima velocità
  • Movimentazione di vetro piano e di vetro formato
  • Impiego in linee di produzione di vetri per l'industria automobilistica come ad es. parabrezza e finestrini laterali, anche dopo il forno di curvatura a temperature a 170° C
  • Movimentazione senza spostamenti di pezzi per il posizionamento esatto nel processo di produzione
  • Massima tenuta trasversale anche durante l'utilizzo su vetri con polvere di separazione o con superficie bagnata

I nostri punti di forza...

  • Materiale HT1 che non lascia impronte
  • Elevata resistenza alla temperatura
  • Supporto interno ampio e strutturato

I vostri vantaggi...

  • Condizionamento chimico minimo della superficie del pezzo
  • Movimentazione di pezzi a temperature elevate senza alterazione delle caratteristiche del materiale
  • Massimo assorbimento delle forze trasversali, soprattutto per impiego con polvere di separazione e su pezzi umidi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SAOB HT1 (ovale, 1,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03156
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.03175
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03201
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G3/8"-AG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03202
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03203
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.03176
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03204
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G3/8"-AG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03205
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03206
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 110 x 55 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.03178
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 110 x 55 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 1.5

  1. 1
  2. 2